- Produtos
- E10128
Cabo de conexão com soquete
E10128
ADOAH040PLS0005E03
Cabo de conexão com soquete
E10128
ADOAH040PLS0005E03
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...55 DC |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...90 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Dimensões [mm] | 25 x 15 x 32 |
---|---|
Materiais | PUR |
Material do invólucro | PUR |
Material porca | PUR |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
cabo: 5 m, PVC; 3 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm ) |
conexão elétrica - soquete
Conexão | Conexão: 1 x M12, angular (90º); codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: PUR |
---|