- Produtos
- E10110
conector do adaptador
E10110
ESTGB040MSS00,3E03 (PG13,5)
conector do adaptador
E10110
ESTGB040MSS00,3E03 (PG13,5)
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Campo de aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 600 AC/DC |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...100 |
---|---|
Proteção | IP 68 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 45,5 |
---|---|
Rosca de instalação | 1/2" NPT |
Materiais | alumínio anodizado |
Material do invólucro | alumínio, anodizado |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
, PVC; 4 x 0,34 mm² / AWG 22 |
conexão elétrica - conector
Conexão | Conexão: 1 x 7/8", reto; codificação: A; Corpo: alumínio, anodizado; Contatos: dourado |
---|