- Produtos
- E10097
Cabo de conexão com soquete
E10097
ADOAH040PLS0002E03
Cabo de conexão com soquete
E10097
ADOAH040PLS0002E03
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: E10909 Comparação de produtos: E10097 / E10909 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...55 DC |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...90 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Dimensões [mm] | 25 x 15 x 32 |
---|---|
Materiais | PUR |
Material do invólucro | PUR |
Material porca | PUR |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
cabo: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm ) |
conexão elétrica - soquete
Conexão | Conexão: 1 x M12, angular (90º); codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: PUR |
---|