- Produtos
- E10095
Soquete confeccionável
E10095
SDOAH042ZDSFKPG
Soquete confeccionável
E10095
SDOAH042ZDSFKPG
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: E11510 Comparação de produtos: E10095 / E11510 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC |
---|
Saídas
Função elétrica | NPN |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Dimensões [mm] | 36 x 20 x 31 |
---|---|
Materiais | PA |
Material do invólucro | PA |
Material porca | zinco moldado sob pressão, niquelado |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
terminais: ...0,75 mm²; Prensa Cabo: PG 7 |
conexão elétrica - soquete
Conexão | Conexão: 1 x M12, angular (90º); codificação: A; Corpo: PA; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado |
---|