- Produtos
- E10086
Soquete confeccionável
E10086
SDOAT052--SFKPG
Soquete confeccionável
E10086
SDOAT052--SFKPG
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC |
---|
Saídas
Função elétrica | NPN |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -30...80 |
---|---|
Proteção | IP 65 |
Dados mecânicos
Dimensões [mm] | 48 x 30 x 65 |
---|---|
Materiais | PA |
Material do invólucro | PA |
Material porca | PA |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
terminais: ...1,5 mm²; Prensa Cabo: PG 9 |
conexão elétrica - soquete
Conexão | Conexão: 1 x Ø 28 mm, angular (90º); codificação: A; Corpo: PA; Bloqueio: PA |
---|