- Produtos
- DN0202
Amplificador
DN0202
N600/230VAC/0,08A
Amplificador
DN0202
N600/230VAC/0,08A
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: DN0200 Comparação de produtos: DN0202 / DN0200 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Características do produto
Invólucro | Invólucro para montagem de acordo com as normas DIN |
---|
Campo de aplicação
Aplicação | alimentação de tensão e avaliação do sinal |
---|
Dados elétricos
Tensão nominal AC [V] | < 230 |
---|---|
Tolerância da tensão nominal [%] | 10 |
Tolerância da tensão nominal 2 [%] | 10 |
Frequência nominal AC [Hz] | 47...63 |
Energia auxiliar para sensores DC [V] | 24; (±5 %, ≤ 40 mA) |
Saídas
Poder de corte | 4 A / 625 VA / 250 V AC |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | 0...50 |
---|---|
Proteção | IP 40 |
Grau de proteção dos terminais | IP 20 |
Dados mecânicos
Invólucro | Invólucro para montagem de acordo com as normas DIN |
---|---|
Materiais | plástico |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
conexão elétrica
Conexão | terminais: ...4 mm² |
---|