- Produtos
- DI5008
Unidade de avaliação compacta para monitoramento da velocidade de rotação
DI5008
DIA3010-ZPKG/200/2sAUE/2M/US
Unidade de avaliação compacta para monitoramento da velocidade de rotação
DI5008
DIA3010-ZPKG/200/2sAUE/2M/US
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Características do produto
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Alcance de detecção [mm] | 10 |
Dimensões [mm] | M30 x 1,5 |
Campo de aplicação
Aplicação | avaliação simples de movimentos rotativos e lineares quanto ao valor nominal excedido; bloquear |
---|
Dados elétricos
Tensão nominal DC [V] | 10...36 |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 3 |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Saídas
Saídas totais | 1 |
---|---|
Função elétrica | PNP |
Saída | normalmente aberto |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 250 |
Intensidade de corrente máxima de pico da saída de comutação [mA] | 250 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 10 |
---|---|
Distância de comutação ajustável | não |
Precisão / desvios
Fator de correção | aço: 1 / Aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,5 / alumínio: 0,4 / cobre: 0,3 |
---|
Tempos de reação
Retardo de partida [s] | 2 |
---|---|
Freqüência de amortecimento máx. [Imp/min] | 15000 |
Software / programação
Ajuste do ponto de comutação | fixo |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Montagem | embutido |
---|---|
Dimensões [mm] | M30 x 1,5 |
Designação da rosca | M30 x 1,5 |
Materiais | latão revestido especial; PBT |
Máx. torque de aperto [Nm] | 50 |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
conexão elétrica
Conexão | cabo: 2 m, PUR |
---|---|
Conexão | Conexão: 1 x M12 |