- Produtos
- DI0003
Unidade de avaliação compacta para monitoramento da velocidade de rotação
DI0003
DIA2010-ZROA/50-3000 I/MIN/10M
Unidade de avaliação compacta para monitoramento da velocidade de rotação
DI0003
DIA2010-ZROA/50-3000 I/MIN/10M
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Características do produto
Saída | normalmente aberto |
---|---|
Alcance de detecção [mm] | 10 |
Dimensões [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Campo de aplicação
Aplicação | avaliação simples de movimentos rotativos e lineares quanto ao valor nominal excedido; bloquear |
---|
Dados elétricos
Tensão nominal AC [V] | 20...250 |
---|---|
Tensão nominal DC [V] | 20...250 |
Proteção contra inversão de polaridade | não |
Saídas
Saídas totais | 1 |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 6,5 |
Corrente de saída mínima [mA] | 6 |
Corrente residual máx. [mA] | 1,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação AC [mA] | 250; (350 AC (...50 °C)) |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 100 |
Intensidade de corrente máxima de pico da saída de comutação [mA] | 2200 |
Proteção contra curto-circuitos | não |
Proteção contra sobrecarga | não |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 10 |
---|---|
Distância de comutação ajustável | não |
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de ajuste [Imp/min] | 50...3000 |
---|
Precisão / desvios
Fator de correção | aço: 1 / Aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,5 / alumínio: 0,4 / cobre: 0,3 |
---|---|
Histerese [% de Sr] | 10 |
Tempos de reação
Retardo de partida [s] | 12 |
---|---|
Freqüência de amortecimento máx. [Imp/min] | 4000 |
Software / programação
Ajuste do ponto de comutação | potenciômetro de várias velocidades |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Montagem | embutido |
---|---|
Dimensões [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Designação da rosca | M30 x 1,5 |
Materiais | latão revestido especial; PBT |
Máx. torque de aperto [Nm] | 50 |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Notas
Notas |
|
---|
conexão elétrica
Conexão | cabo: 10 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|