- Produtos
- DD0088
Unidade de avaliação para monitoramento da velocidade de rotação
DD0088
D100/230VAC/EXT.POT.
Unidade de avaliação para monitoramento da velocidade de rotação
DD0088
D100/230VAC/EXT.POT.
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Características do produto
Invólucro | Invólucro para montagem de acordo com as normas DIN |
---|
Campo de aplicação
Aplicação | avaliação universal de sequências de pulsos quanto à passagem acima ou abaixo do valor nominal; monitoramento da velocidade de rotação |
---|
Dados elétricos
Tensão nominal AC [V] | < 230 |
---|---|
Tensão nominal DC [V] | 24 |
Tolerância da tensão nominal [%] | 10 |
Tolerância da tensão nominal 2 [%] | 10 |
Frequência nominal AC [Hz] | 50...60 |
Energia auxiliar para sensores DC [V] | 24; (≤ 30 mA) |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas de relé: 1 |
---|
Saídas
Quantidade de saídas de relé | 1 |
---|---|
Poder de corte | 8 A / 1250 VA / 250 V AC |
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de ajuste [Imp/min] | 5...5000 |
---|
Precisão / desvios
Histerese [% de Sr] | 5...100 |
---|---|
Repetibilidade [% de Sr] | < 5 |
Tempos de reação
Retardo de partida [s] | 0,5...15 |
---|
Software / programação
Ajuste do ponto de comutação | alcance fino com o alcance do potenciômetro |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...70 |
---|---|
Proteção | IP 40 |
Grau de proteção dos terminais | IP 20 |
Dados mecânicos
Invólucro | Invólucro para montagem de acordo com as normas DIN |
---|---|
Materiais | plástico |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Notas
Notas |
|
---|