- Produtos
- CR0153
Controlador programável para máquinas de trabalho móveis
CR0153
R360/32bit Ext/64 I/O/ISO
Controlador programável para máquinas de trabalho móveis
CR0153
R360/32bit Ext/64 I/O/ISO
- Para funções de controle complexas em máquinas agrícolas e florestais.
- Com vários canais de entrada e de saída multifuncionais configuráveis
- Interfaces CAN eficientes com protocolo ISO 11783
- Livremente programável com CODESYS conforme IEC 61131-3
- Homologação E1 pelo KBA (Departamento Federal de Veículos a Motor alemão)
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 8...32 DC |
---|
Entradas/saídas
Quantidade total de entradas e saídas | 64 |
---|---|
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de entradas digitais: 32; Quantidade de entradas analógicas: 16; Quantidade de entradas de frequência: 16; Quantidade de entradas de resistência: 6; Quantidade de saídas digitais: 32; Quantidade de saídas analógicas: 2 |
Entradas
Quantidade de entradas de frequência | 16 |
---|---|
Quantidade de entradas de resistência | 6 |
Quantidade de entradas digitais | 32 |
Quantidade de entradas analógicas | 16 |
Corrente da entrada analógica [mA] | 0...20 |
Tensão da entrada analógica [V] | 0...32 |
Saídas
Quantidade de saídas digitais | 32 |
---|---|
Quantidade de saídas analógicas | 2 |
Tensão da saída analógica [V] | 0,2...10 |
Quantidade de saídas PWM | 28 |
Quantidade de saídas PWM-I | 18 |
Quantidade de saídas de ponte H | 2 |
Software / programação
Possibilidades de ajuste dos parâmetros | funções de entrada/saída |
---|---|
Função CLP conforme IEC 61131-3 | sim |
Interfaces
Quantidade de interfaces CAN | 5 |
---|---|
Quantidade de interfaces RS232 | 1 |
Quantidade de interfaces USB | 1 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 1774,5 |
---|---|
Dimensões [mm] | 153 x 43 x 277 |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|