- Produtos
- AC5012
Peça inferior para módulo AS-Interface
AC5012
EMS-Base FC Addr.-socket V2A
Peça inferior para módulo AS-Interface
AC5012
EMS-Base FC Addr.-socket V2A
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: AC5014 Comparação de produtos: AC5012 / AC5014 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 26,5...31,6 DC |
---|
Saídas
Função elétrica | AS-i |
---|---|
Poder de corte | < 2 A |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...85 |
---|---|
Proteção | IP 67; (dependendo da parte superior utilizada: IP 20 / IP 65 / IP 67) |
Valor característico AS-i
Endereçamento AS-i | soquete de endereçamento |
---|
Dados mecânicos
Tipo de montagem | montagem segundo as normas DIN e o painel |
---|---|
Dimensões [mm] | 45 x 80 x 20 |
Materiais | PBT; 1.4305 (aço inoxidável / 303) |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
pinos de contato na parte superior do módulo : |