- Produtos
- AC2803
Módulo de quadro de disjuntores AS-Interface
AC2803
CabinetModule 4DI 4DO R C
Módulo de quadro de disjuntores AS-Interface
AC2803
CabinetModule 4DI 4DO R C
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: AC2258 Comparação de produtos: AC2803 / AC2258 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 280 |
Capacidade de carga total [A] | 6 |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de entradas digitais: 4; Quantidade de saídas de relé: 4 |
---|
Entradas
Quantidade de entradas digitais | 4 |
---|---|
Circuito de entrada das entradas digitais | PNP |
Alimentação de sensor das entradas | AS-i |
Fontes de alimentação [V] | 18...30 |
Capacidade de carga máx. das entradas totais [mA] | 200 |
Corrente de entrada High [mA] | > 3 |
Corrente de entrada Low [mA] | < 1,5 |
Nível de comutação High [V] | > 10 |
Entradas digitais com resistência contra curto-circuito | sim |
Saídas
Função elétrica | AS-i |
---|---|
Área de tensão DC [V] | 24 |
Área de tensão AC [V] | 240 |
Carga de corrente máx. por saída [mA] | 2500 |
Quantidade de saídas de relé | 4 |
Separado eletricamente | sim |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...50 |
---|---|
Proteção | IP 20 |
Certificações / testes
EMC |
|
---|
Valor característico AS-i
Perfil AS-i | S-7.0 |
---|---|
Configuração da AS-i E/S [hex] | 7 |
Código ID da AS-i [hex] | 0 |
Certificado AS-i | 11601 |
Dados mecânicos
Tipo de montagem | montagem segundo as normas DIN e o painel; módulo interconectável |
---|---|
Dimensões [mm] | 45 x 135 x 51,5 |
Materiais | PA; PVC |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Acessório opcional |
|
---|
Notas
Notas |
|
|||
---|---|---|---|---|
Quantidade | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | COMBICON: |
---|