- Produtos
- AC2715
Módulo de quadro de disjuntores AS-Interface
AC2715
CabinetModule 4DO T C
Módulo de quadro de disjuntores AS-Interface
AC2715
CabinetModule 4DO T C
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 40 |
Capacidade de carga total [A] | 4 |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 4 |
---|
Saídas
Função elétrica | PNP |
---|---|
Quantidade de saídas digitais | 4 |
Circuito | PNP |
Área de tensão DC [V] | 10...30; (para PELV) |
Carga de corrente máx. por saída [mA] | 1000 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Separado eletricamente | sim |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Proteção | IP 20 |
Certificações / testes
EMC |
|
---|
Valor característico AS-i
Perfil AS-i | S-8.0 |
---|---|
Configuração da AS-i E/S [hex] | 8 |
Código ID da AS-i [hex] | 0 |
Dados mecânicos
Tipo de montagem | montagem segundo as normas DIN e o painel; módulo interconectável |
---|---|
Materiais | PA; PVC |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Notas
Notas |
|
|||
---|---|---|---|---|
Quantidade | 1 peça |