- Produtos
- AC2462
Módulo CompactLine AS-Interface
AC2462
CompactLineM12 4DI4DO T M12
Módulo CompactLine AS-Interface
AC2462
CompactLineM12 4DI4DO T M12
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: AC2466 Comparação de produtos: AC2462 / AC2466 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Campo de aplicação
Aplicação | Montagem em campo |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 26,5...31,6 DC; ("supply class 2" conforme cULus) |
---|---|
Consumo de corrente máx. da interface AS [mA] | 30 |
Capacidade de carga total [A] | 4 |
Watchdog integrado | sim |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de entradas digitais: 4; Quantidade de saídas digitais: 4 |
---|
Entradas
Quantidade de entradas digitais | 4; (bidirecional) |
---|---|
Circuito de entrada das entradas digitais | PNP |
Alimentação de sensor das entradas | para PELV |
Fontes de alimentação [V] | 20...30; (tensão de serviço "supply class 2" conforme cULus) |
Capacidade de carga máx. das entradas totais [mA] | 200 |
Corrente de entrada High [mA] | 6...10 |
Corrente de entrada Low [mA] | 0...2 |
Nível de comutação High [V] | > 11 |
Entradas digitais com resistência contra curto-circuito | sim |
Saídas
Função elétrica | AS-i |
---|---|
Quantidade de saídas digitais | 4 |
Circuito | PNP |
Área de tensão DC [V] | 20...30; (para PELV; através de cabo chato; tensão de serviço "supply class 2" conforme cULus) |
Carga de corrente máx. por saída [mA] | 2000 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Separado eletricamente | sim |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
---|
Valor característico AS-i
Versão AS-i | 2.1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endereçamento AS-i | endereçamento IR possível | ||||||||||
Modo de endereçamento ampliado | não | ||||||||||
Perfil AS-i | S-7.0.E | ||||||||||
Configuração da AS-i E/S [hex] | 7 | ||||||||||
Código ID da AS-i [hex] | 0.E | ||||||||||
Bits de dados |
|
Dados mecânicos
Tipo de montagem | cabo plano AS-i de conexão direta |
---|---|
Dimensões [mm] | 60 x 152 x 24 |
Materiais | PUR |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Acessório opcional |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão: M12; codificação: A |