- Produtos
- AC2356
Módulo com botão luminoso AS-Interface
AC2356
Push-button modul 8I/8O
Módulo com botão luminoso AS-Interface
AC2356
Push-button modul 8I/8O
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 150 |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Saídas
Função elétrica | AS-i |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | 0...60 |
---|---|
Proteção | IP 65 |
Certificações / testes
EMC |
|
---|
Valor característico AS-i
Perfil AS-i | S-7.F |
---|---|
Configuração da AS-i E/S [hex] | 7 |
Código ID da AS-i [hex] | F |
Certificado AS-i | 14401 |
Dados mecânicos
Materiais | placa frontal: alumínio |
---|
Acessórios
Acessório opcional |
|
---|
Notas
Notas |
|
||
---|---|---|---|
Quantidade | 1 peça |