- Produtos
- AC2207
Módulo de quadro de disjuntores AS-Interface
AC2207
Modul aktiv, 4E 200mA/4AT PNP
Módulo de quadro de disjuntores AS-Interface
AC2207
Modul aktiv, 4E 200mA/4AT PNP
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 235 |
Capacidade de carga total [A] | 4 |
Watchdog integrado | sim |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de entradas digitais: 4; Quantidade de saídas digitais: 4 |
---|
Entradas
Quantidade de entradas digitais | 4; (bidirecional) |
---|---|
Circuito de entrada das entradas digitais | PNP |
Alimentação de sensor das entradas | AS-i |
Fontes de alimentação [V] | 20...30 |
Capacidade de carga máx. das entradas totais [mA] | 200 |
Corrente de entrada High [mA] | > 5 |
Corrente de entrada Low [mA] | < 1,5 |
Nível de comutação High [V] | > 10 |
Entradas digitais com resistência contra curto-circuito | sim |
Saídas
Função elétrica | AS-i |
---|---|
Quantidade de saídas digitais | 4 |
Circuito | PNP |
Área de tensão DC [V] | 10...30; (para PELV) |
Carga de corrente máx. por saída [mA] | 1000 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Separado eletricamente | sim |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Proteção | IP 00; IP 20 |
Certificações / testes
EMC |
|
---|
Valor característico AS-i
Perfil AS-i | S-7.0 |
---|---|
Configuração da AS-i E/S [hex] | 7 |
Código ID da AS-i [hex] | 0 |
Certificado AS-i | 05001 |
Dados mecânicos
Tipo de montagem | montagem segundo as normas DIN |
---|---|
Materiais | PA; PVC |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | terminais parafusados: |
---|