- Produtos
- AC2058
AirBox AS-Interface
AC2058
Airbox 2DI 1PO M12 V2A
AirBox AS-Interface
AC2058
Airbox 2DI 1PO M12 V2A
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: AC2048 Comparação de produtos: AC2058 / AC2048 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 165 |
Alimentação de tensão adicional [V] | 18...30 DC; (para PELV) |
Watchdog integrado | sim |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de entradas digitais: 2; quantidade de saídas penumáticas: 1 |
---|
Entradas
Quantidade de entradas digitais | 2 |
---|---|
Circuito de entrada das entradas digitais | PNP |
Alimentação de sensor das entradas | AS-i |
Fontes de alimentação [V] | 20...30 |
Capacidade de carga máx. das entradas totais [mA] | 100 |
Corrente de entrada High [mA] | > 3 |
Corrente de entrada Low [mA] | < 1,5 |
Nível de comutação High [V] | > 10 |
Entradas digitais com resistência contra curto-circuito | sim |
Saídas
Função elétrica | AS-i |
---|---|
Quantidade de saídas penumáticas | 1 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | 0...55 | |
---|---|---|
Aviso sobre a temperatura do ambiente |
|
|
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
---|
Valor característico AS-i
Perfil AS-i | S-3.F | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Configuração da AS-i E/S [hex] | 3 | ||||||||||
Código ID da AS-i [hex] | F | ||||||||||
Bits de dados |
|
Dados mecânicos
Tipo de montagem | Montagem roscada | |
---|---|---|
Materiais | invólucro: PBT; peças de metal: 1.4305 (aço inoxidável / 303); vedação: FKM | |
Sistema pneumático | 1 x válvula de assento de 4/2 vias | |
Área de pressão operacional [bar] | 3...8 | |
Área de pressão operacional [MPa] | 0,3...0,8 | |
Aviso para a área de pressão operacional |
|
|
Fluxo de ar em 6/5 bar [l/min] | 500 | |
Fluxo de ar em 6/0 bar [l/min] | 700 | |
Admite ar comprimido | filtrado (5 µm); lubrificado (ISO-VG10) ou não lubrificado | |
Conector tubular | Legris LF 3000/8 |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Conexão elétrica
Conexão do módulo | Cabo chato |
---|
Acessórios
Acessório opcional |
|
---|
Notas
Notas |
|
|
---|---|---|
Quantidade | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | pinos de contato para a subparte do módulo, FK / PG: |
---|