- Produtos
- AC2033
Módulo universal AS-Interface
AC2033
EMS/Module/4DI/CCT
Módulo universal AS-Interface
AC2033
EMS/Module/4DI/CCT
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 50 |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de entradas digitais: 4 |
---|
Entradas
Quantidade de entradas digitais | 4 |
---|---|
Alimentação de sensor das entradas | AS-i |
Corrente de entrada High [mA] | 3...5 |
Corrente de entrada Low [mA] | 0,5...1 |
Saídas
Função elétrica | AS-i |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Proteção | IP 65 |
Certificações / testes
EMC |
|
---|
Valor característico AS-i
Perfil AS-i | S-0.F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Configuração da AS-i E/S [hex] | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código ID da AS-i [hex] | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bits de dados |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bits de parâmetro |
|
Dados mecânicos
Tipo de montagem | interface AS-i para FC e partes inferiores do SC |
---|---|
Materiais | PA 6-GF30; 1.4305 (aço inoxidável / 303) |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
grampos de gaiola de mola: |