- Produtos
- AC2018
Módulo com botão luminoso AS-Interface
AC2018
ACTIVE MODULE UPPER PART
Módulo com botão luminoso AS-Interface
AC2018
ACTIVE MODULE UPPER PART
- Utilização como botão de início/parada ou botão de confirmação em máquinas
- Botão de pressão com pontos tácteis de pressão para proteger contra contato involuntário
- LEDs de alta iluminação como resposta ótica em caso de accionamento
- Controle ativo através de AS-Interface
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: AC2088 Comparação de produtos: AC2018 / AC2088 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Área de aplicação
Aplicação | Montagem em campo |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Consumo de corrente máx. da interface AS [mA] | 55 |
Entradas
Alimentação de sensor das entradas | AS-i |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
---|
Valor característico AS-i
Versão AS-i | 2.1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modo de endereçamento ampliado | não | |||||||||||||||
Perfil mestre AS-i | M2; M3; M4 | |||||||||||||||
Perfil AS-i | S-3.F.F | |||||||||||||||
Configuração da AS-i E/S [hex] | 3 | |||||||||||||||
Código ID da AS-i [hex] | F.F | |||||||||||||||
Certificado AS-i | 04801 | |||||||||||||||
Bits de dados |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 97 |
---|---|
Tipo de montagem | interface AS-i para FC e partes inferiores do SC |
Materiais | PBT |
Observações
Observações |
|
||
---|---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
pinos de contato para a subparte do módulo, FK / PG: |