- Produtos
- AC1028
PROFIBUS DP-Gateway AS-Interface com CLP
AC1028
ControllerE 2Mstr DP RS232
PROFIBUS DP-Gateway AS-Interface com CLP
AC1028
ControllerE 2Mstr DP RS232
- Com funcionalidade CLP integrada
- Troca de dados rápida e confiável com o nível sensor-atuador
- Display colorido para indicação do estado de todos os slaves AS-i no local
- Configuração, colocação em funcionamento e diagnóstico confortáveis e fáceis
- Menu de configuração rápida ("Quick-Setup") com operação intuitiva
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Unidades de reposição para os sistemas Krones devem ser obtidos diretamente na empresa Krones. Este dispositivo não é diretamente compatível.
Área de aplicação
Aplicação | controle descentralizado; Gateway PROFIBUS DP |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 24 DC |
---|---|
Resistência do isolamento [V] | 500 |
Consumo de corrente [mA] | < 500 |
Consumo de corrente máx. da interface AS [mA] | 10 |
Consumo energético máx. [VA] | 10 |
Número de mestres AS-i | 2 |
Separação galvânica | sim |
Interfaces
Interface de comunicação | RS232; PROFIBUS |
---|
Padrão de transmissão | EN 50170 |
---|---|
Taxa de transmissão | 12 MBaud |
Protocolo | Profibus DP |
Taxa de transmissão | 9600...115200 Baud | |
---|---|---|
Tipo de conector | RJ11 | |
Nota sobre as interfaces |
|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -20...70 |
Umidade relativa do ar máx. [%] | 95 |
Proteção | IP 20 |
Valor característico AS-i
Versão AS-i | 2.1 |
---|---|
Perfil mestre AS-i | M3 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 558 |
---|---|
Invólucro | Invólucro para montagem de acordo com as normas DIN |
Materiais | alumínio; chapa de aço galvanizado |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Observações
Observações |
|
||
---|---|---|---|
Notas | Unidades de reposição para os sistemas Krones devem ser obtidos diretamente na empresa Krones.; Este dispositivo não é diretamente compatível. | ||
Unidades por embalagem | 1 peça |