You probably do not come from: Brazil.  If necessary, change to: United States
  1. Página inicial
  2. Produtos
  3. Gateways IIoT e appliances
  4. Gateways
  5. io-key

io-key

  • Pré-configurado, não há necessidade de um cartão SIM
  • Painel de controle baseado na web para a visualização e análise dos dados da nuvem
  • E-mail ou mensagem SMS se o valor limite for excedido
  • Envia dados do sensor IO-Link direto para a nuvem através da rede móvel
  • Podem ser conectados dois sensores IO-Link

io-key


Conexão de nuvem para todos os sensores IO-Link

O io-key detecta até dois sensores IO-Link conectados e envia automaticamente os seus valores de processo via rede móvel GMS diretamente para a nuvem onde os dados são gravados. O usuário pode visualizar e analisar os dados através de um painel de controle baseado na web.

As informações do sensor podem ser detectadas e enviadas para a nuvem sem ser necessário conectar com um controlador, PC ou rede da empresa. Além de uma alimentação de tensão e da disponibilidade de rede GMS, o io-key não precisa de nenhuma outra infraestrutura. A ifm oferece o io-key em duas versões com diferentes módulos de rádio transmissor e tarifa e dados para as redes móveis europeias e mundiais. Como todos os produtos da ifm, o io-key tem uma construção robusta e possui o alto grau de proteção IP 65. Assim ele pode ser usado diretamente em ambientes industriais adversos.