• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. 3D-Smart-sensor O3M
  2. Persoonsherkenning O2M AI

2D-camera met AI-persoonsherkenning

Productfoto O2M5-camera voor persoonsherkenning op een donkere achtergrond

Gerichte persoonsherkenning voor mobiele machines vermindert het aantal valse alarmen

De O2M500 is een krachtige 2D-AI-camera voor betrouwbare persoonsherkenning in veiligheid kritische applicatie. Deze technologie is ontwikkeld voor mobiele en moeilijk te besturen machines en herkent mensen betrouwbaar, zelfs onder veeleisende omstandigheden zoals slechte lichtomstandigheden of complexe scenario’s.
Met geïntegreerde AI, hoge rekenkracht en robuuste industriële kwaliteit helpt de O2M AI actief bij het voorkomen van ongevallen met personen, het beschermen van mensen en het veiliger en efficiënter maken van werkprocessen – Made in Germany. Gemaakt door ifm.

De O2M in detail

Productvoordelen

Persoonsherkenning

Betrouwbare persoonsherkenning in realtime – andere obstakels worden bewust buiten beeld gehouden

ifm-deep learning

Het eigen algoritme van ifm voor personendetectie draait op een krachtige geïntegreerde AI-processor

Communicatief

Of het nu gaat om CAN, CANopen, SAE J1939, Fast Ethernet, TCP, UDP, RTP, RTSP, H.264, H.265 of MJPEG: de O2M AI is geschikt voor vrijwel alle communicatie

Robuust design

Ontwikkeld voor gebruik in mobiele machines: extreem trillings- en schokbestendig

Eenvoudig gebruik

Instellen en bijwerken via ifm vision Assistant via ethernet of via de ingebouwde webserver

Support uit één hand

Profiteer van vlotte integratie en competente ondersteuning.
Dankzij de standaardisatie integreert de O2M AI naadloos in gangbare controllers en HMI’s

Toepassingen

Omgevingsbewaking op vorkheftrucks

Uitdagingen
Het zicht van de heftruckbestuurder wordt beperkt door schappen, goederen en ladingen. De onvoorspelbare routes en bewegingen van medewerkers vereisen echter een snelle reactie van de bestuurder om botsingen te voorkomen.

Voordelen van de O2M500:

  • Betrouwbare persoonsherkenning tot op een afstand van 30 meter
  • Betrouwbare werking bij verschillende lichtomstandigheden en in onoverzichtelijke omgevingen, dankzij een HDR-camera met hoge resolutie
  • De anti-botswaarschuwing wordt alleen gegeven bij voetgangers, waardoor er minder valse alarmen zijn en de acceptatie onder bestuurders groter is

Achteruitkijkcamera's op vuilniswagens

Uitdagingen
Het zicht van vuilniswagenchauffeurs is vaak beperkt, vooral bij het achteruitrijden. Smalle straten met veel obstakels en voetgangers die plotseling oversteken vormen een risico.

Voordelen van de O2M500:

  • Gerichte waarschuwing uitsluitend bij daadwerkelijk gevaar voor mensen
  • Het voorkomen van botsingen door vroegtijdige detectie van personen op een afstand tot 30 meter
  • Het voorkomen van onnodige anti-botswaarschuwingen, bijvoorbeeld door kleine takken op de rijbaan, waardoor de bescherming van mensenlevens duidelijk centraal staat

Anti-botswaarschuwing voor bouwmachines

Uitdagingen
Stof, vuil en slechte lichtomstandigheden belemmeren het zicht van machinebestuurders. De vaak onoverzichtelijke omgeving op bouwplaatsen vereist snelle reacties op onverwachte obstakels of personen.

Voordelen van de O2M500:

  • Betrouwbare detectie van personen in de werk- en rijzone van de bouwmachine – met een bereik tot 30 m
  • Betrouwbare prestaties, zelfs onder veeleisende omstandigheden zoals schemering, fel tegenlicht of stof
  • De ingebouwde vervuilingsdetectie van de objectieflens garandeert een consistent hoge detectieprestatie en bedrijfszekerheid

AI voor persoonsherkenning

Deep learning van het hoogste niveau – Made in Germany. Gemaakt door ifm

ifm kiest voor processen en componenten die aan alle wereldwijde normen voldoen. Hardware, software en Ai-algoritmen komen uit Duitsland. Alles uit één hand – made by ifm.

Aanpasbaar, uw individuele logica, direct in de O2M AI-camera

Met O2M AI is het mogelijk om eigen logica en functies uit te voeren, gegevens voor te verwerken en aangepaste overlays in de videostream weer te geven. Eenvoudige installatie met behulp van ifm Vision Assitant met drag-and-drop-interface.

Uitstekende beeldkwaliteit – uw betrouwbare 2D-AI-sensor

De 2D-KI-camera met zeer hoge lichtgevoeligheid levert haarscherpe beelden voor betrouwbare personendetectie. De videostream wordt via Fast Ethernet verzonden en ondersteunt H.264, H.265 en MJPEG. Er kunnen maximaal twee videostreams onafhankelijk van elkaar worden geconfigureerd en tegelijkertijd worden weergegeven.

Systeemoverzicht

Schematisch systeemoverzicht van een mobiel besturingssysteem met controllers, camera's en sensoren voor voertuigen

O2M AI - de producten