• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company

De nieuwe EU-machineverordening komt eraan

Better safe than sorry

De klok tikt door! Vanaf 20 januari 2027 is de nieuwe EU-machineverordening (EU) 2023/1230 van kracht. Mobiele machines die niet aan de daarin genoemde eisen voldoen, mogen vanaf deze datum niet meer in de Europese Unie in de handel worden gebracht. Onze TÜV-gecertificeerde producten vormen een uitgebreid assortiment aan veiligheidscomponenten die probleemloos in uw machine kunnen worden geïntegreerd – nu en in de toekomst.

Profiteer van onze decennialange ervaring met mobiele besturingssystemen. Zorg voor een zekere toekomst voor uw mobiele machines.

  • Lees meer over onze diensten.

Cybersecurity en functionele veiligheid

De veiligheid van machines beschermt mensen en het milieu tegen lichamelijk letsel. Het omvat onder andere:

  • Risicobeoordeling volgens het 3-fasenmodel van ISO 12100.
  • Noodstopsystemen, positie- en snelheidsbewakingen en beveiligingssoftware.
  • Risicoanalyses volgens ISO 13849 (PL a–e) of IEC 62061 (SIL 1–3).

Cybersecurity daarentegen beschermt machines tegen digitale bedreigingen:

  • Bescherming tegen hackers aanvallen,datamanipulatie en ongeoorloofde toegang.
  • Gebruik van versleutelde communicatieprotocollen en beveiligde gateways.
  • Integratie in IT/OT-beveiligingsstrategieën.

ifm biedt oplossingen die beide aspecten combineren – bijvoorbeeld Safety Controller met geïntegreerde security-functionaliteit.

Toepassingen

Uw machines, onze oplossingen

Of het nu op straat is, in de steengroeve, op het veld of op de bouwplaats: Overal waar mobiele machines worden ingezet, moet de veiligheid van mens en machine worden gewaarborgd. Ontdek hoe onze oplossingen u daarbij kunnen helpen.

FAQ: Wat u moet weten over de nieuwe EU-machineverordening


ifm – partner van de industrie

Als specialist in de automatisering en digitalisering kennen wij de hoge eisen van producenten, installatiebouwers en consumenten. Daarom hanteren wij voor onze producten en oplossingen altijd de hoogste normen voor kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid.


Deze onderwerpen zouden u wel eens kunnen interesseren

Wilt u er dieper op ingaan? Hier vindt u meer informatie over mobiele machines, over besturingstechnieken met ecomatmobile en over functionele veiligheid.