- ecolink
- Technologie
Technologie
Te hard inpersen van de afdichtring onmogelijk
Varianten van de serie ecolink M12
Door de speciale constructie van demechanische vaste aanslag wordt de O-ring altijd correct geperst en behoudt zo ook op de lange termijn zijn afdichtfunctie.
De zaagtandvormige trilbeveiliging voorkomt een ongewenst losraken van de wartelmoer, ook bij hogere trillings- of slagbelasting.
De montage en demontage worden daarbij zonder hulpmiddelen uitgevoerd.
Profieldichting zorgt voor een hogere beschermingsgraad
Varianten van de serie ecolink M8
Meest hoogwaardige materialen en een innovatief profieldichtingsconcept verhogen de beschermingsgraad en daarmee de beschikbaarheid van de installatie aanzienlijk. Connectors van deze ecolink-serie kunnen daarmee op betrouwbare wijze in zwaar belaste toepassingen in de fabrieksautomatisering, de werktuigmachine-industrie, in lastoepassingen, in de levensmiddelen- en drankenindustrie of in de metaalverwerkende industrie worden gebruikt.
LED's altijd goed zichtbaar
Varianten van de serie ecolink M8 en M12
Uitvoering in een nieuw design. Zwart-transparant gekleurde behuizingen zorgen ervoor dat ook bij sterkere lichtinstraling de LED's aanzienlijk beter te herkennen zijn als bij helder-transparante uitvoeringen. Een belangrijke voorwaarde om het installatieproces altijd in het oog te hebben en bij storingen snel in te kunnen grijpen.