You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States

Niveausensor met analoge uitgang en IO-Link

  • Staaflengten van 10...200 cm
  • De lengte van de staaf kan desgewenst worden ingekort
  • Kleine bouwvorm voor krappe inbouwsituaties

Extra functionaliteit dankzij IO-Link

  • Analoge uitgang, tot 4 schakeluitgangen en overdracht van proceswaarden via IO-Link
  • Comfortabele parametrering via IO-link door middel van pc of IO-link-master

Robuust en betrouwbaar
De niveautransmitter is op betrouwbare wijze bestand tegen ruwe omgevingsvoorwaarden of hogedrukreiniging. Dankzij de kleine bouwvorm kan hij ook in een nauwe omgeving worden gemonteerd. De digitale IO-link-communicatie voorkomt storingsparameters in de overdracht van de meetwaarde.

Modulair naar het succes
Door de mogelijkheid de sondestaven in te korten of te vervangen, reduceert de LR het voorraadbeheer en vereenvoudigt de vervanging.

Comfortabel instelbaar
Al voor de montage kan de gebruiker de sensor via IO-link op de PC parametreren. De gegevensrecord van de parametrering kan op verdere sensoren worden gekopieerd, bijv. voor installaties met dezelfde bouwvorm.

Toebehoren