Hoge betrouwbaarheid ook onder de ruwste omstandigheden
Volledig metalen sensoren worden overal toegepast waar bijzondere weerbaarheid van de applicatie is vereist. Bijvoorbeeld om aan de bijzondere belastingen in industriële installaties zoals draai- of freesmachines te voldoen. Hier moet de sensorbehuizing betrouwbaar bestand zijn tegen snelle temperatuurwisselingen en agressieve media zoals smeer- en koelmiddelen. Bovendien biedt de robuuste roestvaststalen uitvoering optimale bescherming tegen abrasieve delen in verspanende machines. In de staalbouw of de automobielindustrie daarentegen belasten lasspetters de sensorbehuizing. Hier biedt de uitvoering met anti-aanhechtingscoating in combinatie met het slagvaste actieve oppervlak de ideale oplossing om een betrouwbare werking te garanderen. De compacte en korte bouwvorm maakt het gebruik in de kleinste ruimtes mogelijk.