- Producten
- Toebehoren
- Toebehoren voor montage en bevestigingtechniek
- Onderlegplaatjes en borgringen
- E12413
Kartelring
E12413
LOCK WASHER M18 COATED (2 pcs)
Kartelring
E12413
LOCK WASHER M18 COATED (2 pcs)
- Betrouwbare bevestiging van sensoren met schroefdraadhuls
- Robuuste uitvoering voor gebruik in ruwe industriële omgeving
{{ifmVariantName}}
Toepassingsgebied | |
---|---|
Bijzondere eigenschappen | anti-aangroei |
Mechanische eigenschappen | |
Gewicht [g] | 6 |
Binnendiameter [mm] | 19 |
Buitendiameter [mm] | 27 |
Materialen | staal anti-aangroei |
Opmerkingen | |
Verpakkingseenheid | 2 stuk |
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Technische wijzigingen zijn voorbehouden zonder aankondiging! — NL-NL — E12413-00 — 17.03.2015 —
![]() |