You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States

Met DNV-GL-goedkeuring voor de ruwste maritieme applicaties

Betrouwbare druk-, temperatuur- en stromingssensoren met DNV-GL-goedkeuring voor de scheepvaart

  • DNV-GL-goedkeuring voor toepassingen op schepen
  • Druktransmitter met analoge uitgang 4...20 mA
  • Temperatuurtransmitter met analoge uitgang 4...20 mA en IO-Link
  • Stromingssensor met programmeerbare schakeluitgang
  • Dompelsondes met analoge uitgang 4...20 mA en extra ATEX-keurmerk

Betrouwbaar, ook onder de ruwste omstandigheden
Met de DNV-GL-goedkeuring kunnen de beproefde vloeistofsensoren van ifm nu ook in maritieme applicaties worden toegepast. Met deze goedgekeurde componenten omzeilt de gebruiker obstakels in de scheeps- resp. installatiegoedkeuring. De sensoren worden gekenmerkt door hun compacte bouwvorm en robuustheid en zijn zodoende uitstekend geschikt voor veeleisende applicaties, zoals in de hydraulica. Daarnaast biedt ifm bovendien een garantie van 5 jaar.