- Productnieuws
- Aansluittechniek
- Halogeen- en siliconenvrije Y-verbindingskabel
Halogeen- en siliconenvrije Y-verbindingskabel

Y-verdeler voor aansluiting van twee sensoren of met geïmplementeerde logische operators AND of OR voor hygiënische en natte omgevingen
- Halogeen- en siliconenvrij
- Ook bij handmontage optimale afdichting dankzij de contramoer met veel grip
- Mechanische vaste aanslag beschermt de O-ring tegen vernieling
- Duurzame trilbeveiliging met zaagtandcontour
- LED's ook bij sterke lichtinval goed zichtbaar
ecolink M12 voor hygiënische en natte omgevingenin de levensmiddelenindustrie
Voor de meeste toepassingen zijn speciale oplossingen vereist. Alleen hoogwaardige materialen, veilige productieprocessen en een foutloze montage leiden duurzaam tot succes. De geïntegreerde vaste aanslag beschermt de O-ring tegen vernieling door te vast aandraaien van de moer. De montage en demontage worden daarbij zonder hulpmiddelen uitgevoerd. De asymmetrisch werkende trillingsbescherming houdt de wartelmoer vast in zijn positie en garandeert zo een optimale en duurzame afdichting. Hoogwaardig, speciaal op de toepassing afgestemd materiaal en een intensieve bewaking tijdens en na de productie garanderen de hoogste kwaliteitsstandaard.