You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States

IO-Link-master met extra vermogen

Met daisychain-voedingsbedrading het stroompad eenvoudig doorlussen

  • 4 of 8 IO-Link-poorten met volledige V1.1-functionaliteit
  • Doorlussen van de voeding mogelijk
  • Masters en apparaten zijn configureerbaar met de software LR DEVICE
  • Gereed voor Industrie 4.0 dankzij LR AGENT EMBEDDED
  • Voeding via spanningskabel, M12, T-codering

Robuuste veldbusmodule
​met veilige verbinding De decentrale IO-Link-masters dienen als gateway tussen intelligente IO-Link-sensoren en de veldbus. Ze zijn ook de beste keuze voor de moeilijkste omgevingen: de materialen en het productieproces zijn identiek aan die van de ifm-verbindingsleidingen van de beproefde productserie EVC. De ecolink-technologie staat garant voor betrouwbare, permanent dichte M12-verbindingen van de aansluitleidingen.

Extra spanning
De IO-Link-masters bezitten twee T-gecodeerde M12-aansluitingen voor de voeding. Met deze zogeheten daisychain-voedingsbedrading kan het stroompad eenvoudig worden doorgelust. De B-poorten van de 8-poorts IO-Link-masters zijn geschikt voor directe aansluiting van IO-Link-actoren, bijvoorbeeld een ventieleiland.

Voordelen en baten voor de klant

Sensoren configureren met LR DEVICE
De intuïtieve software vindt alle IO-Link-masters in het netwerk en stelt een overzicht op van de complete installatie. Bovendien worden alle aangesloten sensoren met de desbetreffende parameters weergegeven. Zodoende is een parametrering van alle sensoren in het systeem vanuit een centrale locatie mogelijk.

Eenvoudige sensoraansluiting
De aansluiting van sensoren en actuatoren vindt plaats via standaard M12-verbindingsleidingen zonder afscherming. Er kunnen tot 4 of 8 (afhankelijk van de uitvoering) IO-Link-sensoren worden aangesloten en met in totaal 3,6 A worden gevoed. Met het toebehoren EVC693 kan extra hulpenergie voor de aansluiting van IO-Link-actuatoren worden aangevoerd. De leidinglengte mag tot 20 m bedragen.

Rechtstreeks verbinding met de IT
De geïntegreerde LR AGENT EMBEDDED stuurt op verzoek de proceswaarden zonder omweg via de PLC naar de ERP-systemen. Dit tweede communicatiepad is parallel aan de veldbus beschikbaar via de busbedrading.

12 ampère op een M12-stekkerverbinding
De voeding van de master en de hulpenergie voor de actoren worden via T-gecodeerde M12-stekkerverbindingen gevoed. De energie kan door de master worden gerangeerd (Daisy-chain).

Verbindingstechniek