Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen |
Siliconen vrij; Vergulde contacten |
Siliconenvrij |
ja |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
< 250 AC / < 300 DC; (cULus: 30 AC / 42 DC) |
Beschermklasse |
II |
Stroombelasting per module / steekplaats [A] |
4 |
Stroombelasting gezamenlijk [A] |
4 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-25...90 |
Opmerking voor de omgevingstemperatuur |
|
Opslagtemperatuur [°C] |
-25...55 |
Luchtvochtigheid bij opslag [%] |
10...100 |
Andere klimaat omstandigheden voor opslag volgens de vermelde klasse |
|
Beschermklasse |
IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
36 |
Materialen |
behuizing: PA (polyamide) oranje; Afdichting: FKM |
Materiaal overwerpmoer |
messing, vernikkeld |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting - bus
|
Connector: 2 x M12; codering: A; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,6...1,5 Nm |
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting |
Connector: 1 x M12; codering: A; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,6...1,5 Nm |