You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. TY9307

Temperatuurtransmitter

TY9307

TY-025CFKR14-B-DKG

Temperatuurtransmitter

TY9307

TY-025CFKR14-B-DKG

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
  • ce
Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen Aantal analoge uitgangen: 1
Meetbereik
0...80 °C 32...176 °F
Procesaansluiting schroefdraad G 1/4 buitendraad
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Vergulde contacten
Meetelement 1 x Pt 1000; (volgens DIN EN 60751, klasse A)
Media vloeibare en gasvormige media
Mediumtemperatuur [°C] -20...125
Drukbestendigheid [bar] 400
Minimale insteeklengte [mm] 15
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 14...32 DC; (volgens DIN EN 50178, SELV, PELV)
Beschermklasse III
Ompoolbeveiligd ja
Opwarmtijd [s] 0,5
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen Aantal analoge uitgangen: 1
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen 1
Uitgangssignaal analoog signaal
Aantal analoge uitgangen 1
Analoge uitgangsspanning [V] 0...10
Min. weerstand last [Ω] 2000
Kortsluitvast ja
Beschermd tegen overbelasting ja
Meet- / instelbereik
Staaflengte L [mm] 25
Meetbereik
0...80 °C 32...176 °F
Resolutie
Resolutie analoge uitgang [K] 0,1
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Nauwkeurigheid analoge uitgang [K] ± 0,5
Temperatuurcoëfficiënt [% van het ingestelde meetbereik / 10 K] < ± 0,15
Reactietijden
Aanspreekdynamiek T05 / T09 [s] 1,5 / 5; (volgens DIN EN 60751)
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...70
Opslagtemperatuur [°C] -40...100
Beschermklasse IP 68; IP 69K
Toelatingen / testen
EMC
DIN EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
DIN EN 61000-4-3 HF bewerkt 10 V/m
DIN EN 61000-4-4 Burst 2 kV
DIN EN 61000-4-5 Surge 1 kV
DIN EN 61000-4-6 HF kabelgerelateerd 10 V
Schokbestendigheid
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Trillingsbestendigheid
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 97,8
Materialen 1.4404 (roestvast staal / 316L); PA (polyamide)
Materiaal dat in contact komt met het medium 1.4404 (roestvast staal / 316L); Afdichting: FKM
Aandraaimoment [Nm] < 25
Procesaansluiting schroefdraad G 1/4 buitendraad
Opmerkingen
Opmerkingen
De waarden voor nauwkeurigheid gelden voor stromend water.
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld