You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. TY9307

Transmetteur de température

TY9307

TY-025CFKR14-B-DKG

Transmetteur de température

TY9307

TY-025CFKR14-B-DKG

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
  • ce
Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties analogiques: 1
Etendue de mesure
0...80 °C 32...176 °F
Raccord process taraudage G 1/4 filetage extérieur
Application
Caractéristique spécifique contacts dorés
Elément de mesure 1 x Pt 1000; (selon DIN EN 60751, classe A)
Fluides milieux liquides et gazeux
Température du fluide [°C] -20...125
Tenue en pression [bar] 400
Profondeur d'installation minimum [mm] 15
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 14...32 DC; (selon EN 50178 TBTS/TBTP)
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Retard à la disponibilité [s] 0,5
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties analogiques: 1
Sorties
Nombre total de sorties 1
Sortie signal signal analogique
Nombre des sorties analogiques 1
Sortie analogique (tension) [V] 0...10
Résistance de charge min. [Ω] 2000
Résistance courts-circuits oui
Protection surcharges oui
Etendue de mesure / plage de réglage
Longueur de la sonde L [mm] 25
Etendue de mesure
0...80 °C 32...176 °F
Résolution
Résolution sortie analogique [K] 0,1
Exactitude / déviations
Précision sortie analogique [K] ± 0,5
Coefficient de température [% du gain / 10 K] < ± 0,15
Temps de réponse
Temps de réponse dynamique T05 / T09 [s] 1,5 / 5; (selon DIN EN 60751)
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...70
Température de stockage [°C] -40...100
Indice de protection IP 68; IP 69K
Tests / homologations
CEM
DIN EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
DIN EN 61000-4-3 rayonnement HF 10 V/m
DIN EN 61000-4-4 Burst 2 kV
DIN EN 61000-4-5 Surge 1 kV
DIN EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble 10 V
Tenue aux chocs
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Tenue aux vibrations
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Données mécaniques
Poids [g] 97,8
Matières inox (1.4404 / 316L); PA
Matières en contact avec le fluide inox (1.4404 / 316L); Joint d'étanchéité: FKM
Couple de serrage [Nm] < 25
Raccord process taraudage G 1/4 filetage extérieur
Remarques
Remarques
Les valeurs de précision s'appliquent à de l'eau en circulation.
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré