You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. SY0101

Verwerkingseenheid voor stromingssensoren

SY0101

VS0200/110VAC

Verwerkingseenheid voor stromingssensoren

SY0101

VS0200/110VAC

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: SN0150 Productvergelijking: SY0101 / SN0150 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
  • ce
Toepassingsgebied
Applicatie Stromingsbewaking; Temperatuurbewaking
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanningstolerantie [%] -10...10
Voedingsspanning [V] < 110 AC
Opwarmtijd [s] 30
Aantal kanalen 1
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen 2
Elektrische uitvoering Relais
Schakelfunctie stromingsbewaking relais trekt aan bij stroming
Schakelfunctie temperatuurbewaking Relais trekt aan bij temperatuuroverschrijding
Software / programmering
Afregelen schakelpunt potentiometer
Keuze vloeistof / gas schuifschakelaar
Temperatuurbereik [°C] 20...80
Reproduceerbaarheid van het ingestelde schakelpunt [K] 4
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] 0...60
Beschermklasse IP 40
Beschermklasse aansluitklemmen IP 20
Mechanische eigenschappen
Behuizing behuizing voor DIN rail
Afmetingen [mm] 75 x 55 x 110
Materialen kunststof
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
functie 11 x LED
schakelstatus LED, rood
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Aansluitklemmen: 16 x ...2,5 mm²