You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. SY0101

Boîtier de contrôle pour capteurs de débit

SY0101

VS0200/110VAC

Boîtier de contrôle pour capteurs de débit

SY0101

VS0200/110VAC

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: SN0150 Comparaison de produits: SY0101 / SN0150 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
  • ce
Application
Application Surveillance du débit; Surveillance de la température
Données électriques
Tolérance de la tension d'alimentation [%] -10...10
Tension d'alimentation [V] < 110 AC
Retard à la disponibilité [s] 30
Nombre de voies 1
Sorties
Nombre total de sorties 2
Technologie relais
Fonction de commutation surveillance du débit le relais est enclenché en cas de débit
Fonction de commutation surveillance de la température Le relais est enclenché si la température est trop élevée
Logiciel / programmation
Réglage du seuil de commutation potentiomètre
Sélection liquide / gaz sélecteur
Plage de température [°C] 20...80
Reproductibilité [K] 4
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] 0...60
Indice de protection IP 40
Protection bornes IP 20
Données mécaniques
Boîtier montage sur rail
Dimensions [mm] 75 x 55 x 110
Matières plastique
Afficheurs / éléments de service
Indication
Fonction 11 x LED
état de commutation LED, rouge
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Bornes de raccordement: 16 x ...2,5 mm²