You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. ST1404

Stromingssensor voor aansluiting op verwerkingselektronica

ST1404

STM12AAC/US-100-H

Stromingssensor voor aansluiting op verwerkingselektronica

ST1404

STM12AAC/US-100-H

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Producteigenschappen
Procesaansluiting M12 x 1
Toepassingsgebied
Media Vloeibare media; agressieve media
Mediumtemperatuur [°C] -25...80
Drukbestendigheid [bar] 5
Vloeibare media
Mediumtemperatuur [°C] -25...80
Elektrische eigenschappen
Aansluiting aan verwerkingselektronica VS 0100
Meet- / instelbereik
Vloeibare media
Instelbereik [cm/s] 3...300
Grootste gevoeligheid [cm/s] 3...60
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Temperatuurgradiënt [K/min] 7
Reactietijden
Reactietijd [s] 2...20
Vloeibare media
Reactietijd [s] 2...20
Omgevingsvariabelen
Beschermklasse IP 67
Mechanische eigenschappen
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm] M12 x 1
Schroefdraadtype M12 x 1
Materialen PTFE
Procesaansluiting M12 x 1
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Connector: 1 x M12; codering: A; Max. kabellengte: 100 m