You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. ST1404

Capteur de débit pour raccordement à un boîtier de contrôle

ST1404

STM12AAC/US-100-H

Capteur de débit pour raccordement à un boîtier de contrôle

ST1404

STM12AAC/US-100-H

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Caractéristiques du produit
Raccord process M12 x 1
Application
Fluides Liquides; milieux agressifs
Température du fluide [°C] -25...80
Tenue en pression [bar] 5
Liquides
Température du fluide [°C] -25...80
Données électriques
Raccordement au boîtier de contrôle VS 0100
Etendue de mesure / plage de réglage
Liquides
Plage de réglage [cm/s] 3...300
Meilleure sensibilité [cm/s] 3...60
Exactitude / déviations
Gradient de température [K/min] 7
Temps de réponse
Temps de réponse [s] 2...20
Liquides
Temps de réponse [s] 2...20
Conditions d'utilisation
Indice de protection IP 67
Données mécaniques
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M12 x 1
Désignation du filetage M12 x 1
Matières PTFE
Raccord process M12 x 1
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A; Longueur de câble max.: 100 m