You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. ST1211

Stromingssensor voor aansluiting op verwerkingselektronica

ST1211

STM12ABBE1 6m

Stromingssensor voor aansluiting op verwerkingselektronica

ST1211

STM12ABBE1 6m

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Producteigenschappen
Procesaansluiting M12 x 1
Toepassingsgebied
Applicatie Ex zone 1
Mediumtemperatuur [°C] -25...80
Drukbestendigheid [bar] 30
Vloeibare media
Applicatie Ex zone 1
Mediumtemperatuur [°C] -25...80
Gasvormige media
Mediumtemperatuur [°C] -25...80
Elektrische eigenschappen
Aansluiting aan verwerkingselektronica VS 0100 Ex
Meet- / instelbereik
Vloeibare media
Instelbereik [cm/s] 3...300
Grootste gevoeligheid [cm/s] 3...60
Gasvormige media
Instelbereik [cm/s] 5...1500
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Temperatuurgradiënt [K/min] 15
Reactietijden
Reactietijd [s] 1...10
Vloeibare media
Reactietijd [s] 1...10
Gasvormige media
Reactietijd [s] 1...10
Omgevingsvariabelen
Beschermklasse IP 67
Mechanische eigenschappen
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm] M12 x 1 / L = 43
Schroefdraadtype M12 x 1
Materialen 1.4571 (roestvast staal / 316Ti)
Procesaansluiting M12 x 1
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Kabel: 6 m; 4 x 0,25 mm²