You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. ST1211

Capteur de débit pour raccordement à un boîtier de contrôle

ST1211

STM12ABBE1 6m

Capteur de débit pour raccordement à un boîtier de contrôle

ST1211

STM12ABBE1 6m

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Caractéristiques du produit
Raccord process M12 x 1
Application
Application zones explosibles zone 1
Température du fluide [°C] -25...80
Tenue en pression [bar] 30
Liquides
Application zones explosibles zone 1
Température du fluide [°C] -25...80
Milieu gazeux
Température du fluide [°C] -25...80
Données électriques
Raccordement au boîtier de contrôle VS 0100 Ex
Etendue de mesure / plage de réglage
Liquides
Plage de réglage [cm/s] 3...300
Meilleure sensibilité [cm/s] 3...60
Milieu gazeux
Plage de réglage [cm/s] 5...1500
Exactitude / déviations
Gradient de température [K/min] 15
Temps de réponse
Temps de réponse [s] 1...10
Liquides
Temps de réponse [s] 1...10
Milieu gazeux
Temps de réponse [s] 1...10
Conditions d'utilisation
Indice de protection IP 67
Données mécaniques
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M12 x 1 / L = 43
Désignation du filetage M12 x 1
Matières inox 1.4571 (316Ti)
Raccord process M12 x 1
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 6 m; 4 x 0,25 mm²