Applicatie | Stromingsbewaking |
---|
Voedingsspanning [V] | < 200 AC |
---|---|
Max. opgenomen vermogen [VA] | 3 |
Opwarmtijd [s] | 30 |
Aantal kanalen | 1 |
Elektrische uitvoering | Relais |
---|---|
Contactbelasting | 4 A, 250 V AC |
Schakelfunctie stromingsbewaking | relais trekt aan bij stroming |
Afregelen schakelpunt | potentiometer |
---|
Omgevingstemperatuur [°C] | 0...60 |
---|---|
Beschermklasse | IP 40 |
Beschermklasse aansluitklemmen | IP 20 |
Behuizing | behuizing voor DIN rail |
---|---|
Afmetingen [mm] | 75 x 55 x 110 |
Materialen | kunststof |
Weergave |
|
---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Aansluiting | Aansluitklemmen: 16 x ...2,5 mm² |
---|