You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. SN0117

Boîtier de contrôle pour capteurs de débit

SN0117

VS0200/200VAC

Boîtier de contrôle pour capteurs de débit

SN0117

VS0200/200VAC

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: SN0150 Comparaison de produits: SN0117 / SN0150 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
  • ce
Application
Application Surveillance du débit
Données électriques
Tension d'alimentation [V] < 200 AC
Consommation de puissance max. [VA] 3
Retard à la disponibilité [s] 30
Nombre de voies 1
Sorties
Technologie relais
Pouvoir de coupure 4 A, 250 V AC
Fonction de commutation surveillance du débit le relais est enclenché en cas de débit
Logiciel / programmation
Réglage du seuil de commutation potentiomètre
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] 0...60
Indice de protection IP 40
Protection bornes IP 20
Données mécaniques
Boîtier montage sur rail
Dimensions [mm] 75 x 55 x 110
Matières plastique
Afficheurs / éléments de service
Indication
Fonction 11 x LED
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Bornes de raccordement: 16 x ...2,5 mm²