Procesaansluiting | M12 x 1 |
---|
Drukbestendigheid [bar] | 5 |
---|
Aansluiting aan schakelversterkers | ja |
---|---|
Schakelversterkers | Aansluiting aan schakelversterker SC0001 |
Opwarmtijd [s] | 60 |
Instelbereik [cm/s] | 10...2000 |
---|---|
Grootste gevoeligheid [cm/s] | 10...250 |
Temperatuurgradiënt [K/min] | 15 |
---|
Reactietijd [s] | < 5 |
---|
Reactietijd [s] | < 5 |
---|
Beschermklasse | IP 67 |
---|
Afmetingen [mm] | M12 x 1 |
---|---|
Schroefdraadtype | M12 x 1 |
Materialen | messing vernikkeld |
Materiaal dat in contact komt met het medium | sensorvlak: PBT |
Procesaansluiting | M12 x 1 |
Leveringsomvang |
|
---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Aansluiting | Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm² |
---|