You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. SL0002

Contrôleur de débit d'air

SL0002

LTM1202B1A

Contrôleur de débit d'air

SL0002

LTM1202B1A

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Caractéristiques du produit
Raccord process M12 x 1
Application
Tenue en pression [bar] 5
Données électriques
Raccordement sur amplificateurs de commutation oui
Amplificateurs Raccordement au boîtier électronique SC0001
Retard à la disponibilité [s] 60
Etendue de mesure / plage de réglage
Milieu gazeux
Plage de réglage [cm/s] 10...2000
Meilleure sensibilité [cm/s] 10...250
Exactitude / déviations
Gradient de température [K/min] 15
Temps de réponse
Temps de réponse [s] < 5
Milieu gazeux
Temps de réponse [s] < 5
Conditions d'utilisation
Indice de protection IP 67
Données mécaniques
Dimensions [mm] M12 x 1
Désignation du filetage M12 x 1
Matières laiton nickelé
Matières en contact avec le fluide face active: PBT
Raccord process M12 x 1
Accessoires
Fourniture
écrous de fixation: 2
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm²