You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. SF521A

Stromingssensor voor aansluiting op verwerkingselektronica

SF521A

SFG18ABB/2G /6M

Stromingssensor voor aansluiting op verwerkingselektronica

SF521A

SFG18ABB/2G /6M

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
  • ce
  • ex
  • iec
Producteigenschappen
Staaflengte L [mm] 156
Procesaansluiting ANSIB 16.5 (1 in; 300 lb/sq.in)
Toepassingsgebied
Applicatie hoge temperatuurbereiken
Media Vloeibare media; Gasvormige media
Mediumtemperatuur [°C] -20...70
Drukbestendigheid [bar] 30
Elektrische eigenschappen
Aansluiting aan verwerkingselektronica VS2000 Exi (PTB 01 ATEX 2075)
Meet- / instelbereik
Staaflengte L [mm] 156
Vloeibare media
Instelbereik [cm/s] 3...300
Grootste gevoeligheid [cm/s] 3...60
Gasvormige media
Instelbereik [cm/s] 200...2000
Grootste gevoeligheid [cm/s] 200...800
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Temperatuurgradiënt [K/min] 15
Reactietijden
Reactietijd [s] 1...10
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -20...70
Beschermklasse IP 67
Toelatingen / testen
ATEX-apparaatkenmerk II 2G Ex ia IIC T4 Gb
Schokbestendigheid
DIN IEC 68-2-27 40 g (11 ms)
Trillingsbestendigheid
DIN IEC 68-2-6 10 g (55...2000 Hz)
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 2,665
Behuizing cilindrisch glad
Afmetingen [mm] Ø 18
Materialen 1.4404 (roestvast staal / 316L)
Materiaal dat in contact komt met het medium 1.4404 (roestvast staal / 316L)
Procesaansluiting ANSIB 16.5 (1 in; 300 lb/sq.in)
Opmerkingen
Opmerkingen
De productcertificering, volgens 94/9/EC (ATEX) beperkt zich uitsluitend tot atmosferische omstandigheden (0,8...1,1 bar).
Voor drukken buiten het drukbereik is toestemming van de gebruiker vereist.
Neem de handleiding en de typeverklaring in acht.
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Kabel: 6 m, TPE-S; Max. kabellengte: 100 m; 5 x 0,34 mm²