Longueur de la sonde L [mm] | 156 |
---|---|
Raccord process | ANSIB 16.5 (1 in; 300 lb/sq.in) |
Application | haute plage de température |
---|---|
Fluides | Liquides; Milieu gazeux |
Température du fluide [°C] | -20...70 |
Tenue en pression [bar] | 30 |
Raccordement au boîtier de contrôle | VS2000 Exi (PTB 01 ATEX 2075) |
---|
Longueur de la sonde L [mm] | 156 |
---|
Plage de réglage [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Meilleure sensibilité [cm/s] | 3...60 |
Plage de réglage [cm/s] | 200...2000 |
---|---|
Meilleure sensibilité [cm/s] | 200...800 |
Gradient de température [K/min] | 15 |
---|
Temps de réponse [s] | 1...10 |
---|
Température ambiante [°C] | -20...70 |
---|---|
Indice de protection | IP 67 |
Marquage ATEX | II 2G Ex ia IIC T4 Gb | ||
---|---|---|---|
Tenue aux chocs |
|
||
Tenue aux vibrations |
|
Poids [g] | 2,665 |
---|---|
Boîtier | cylindrique |
Dimensions [mm] | Ø 18 |
Matières | inox (1.4404 / 316L) |
Matières en contact avec le fluide | inox (1.4404 / 316L) |
Raccord process | ANSIB 16.5 (1 in; 300 lb/sq.in) |
Remarques |
|
|||
---|---|---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement | Câble: 6 m, TPE-S; Longueur de câble max.: 100 m; 5 x 0,34 mm² |
---|