Procesaansluiting | 1/2" NPT |
---|
Media | Vloeibare media; agressieve media |
---|---|
Drukbestendigheid [bar] | 30 |
Mediumtemperatuur [°C] | 5...70 |
---|
Aansluiting aan verwerkingselektronica | VS 0200 |
---|
Instelbereik [cm/s] | 0...60 |
---|---|
Grootste gevoeligheid [cm/s] | 3...40 |
Temperatuurgradiënt [K/min] | 7 |
---|
Reactietijd [s] | 2...20 |
---|
Reactietijd [s] | 2...20 |
---|
Beschermklasse | IP 67 |
---|
Schokbestendigheid |
|
||
---|---|---|---|
Trillingsbestendigheid |
|
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
---|---|
Materialen | keramiek (99,9 % Al2 O3) |
Materiaal dat in contact komt met het medium | keramiek (99,9 % Al2 O3) |
Procesaansluiting | 1/2" NPT |
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen |
|
|
---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A; Max. kabellengte: 100 m |
---|