You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. SF3415

Capteur de débit pour raccordement à un boîtier de contrôle

SF3415

SFN12XBK/US

Capteur de débit pour raccordement à un boîtier de contrôle

SF3415

SFN12XBK/US

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Caractéristiques du produit
Raccord process 1/2" NPT
Application
Fluides Liquides; milieux agressifs
Tenue en pression [bar] 30
Liquides
Température du fluide [°C] 5...70
Données électriques
Raccordement au boîtier de contrôle VS 0200
Etendue de mesure / plage de réglage
Liquides
Plage de réglage [cm/s] 0...60
Meilleure sensibilité [cm/s] 3...40
Exactitude / déviations
Gradient de température [K/min] 7
Temps de réponse
Temps de réponse [s] 2...20
Liquides
Temps de réponse [s] 2...20
Conditions d'utilisation
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
Tenue aux chocs
DIN IEC 68-2-27 40 g (11 ms)
Tenue aux vibrations
DIN IEC 68-2-6 10 g (55...2000 Hz)
Données mécaniques
Boîtier boîtier fileté
Matières céramique (99,9 % Al2O3)
Matières en contact avec le fluide céramique (99,9 % Al2O3)
Raccord process 1/2" NPT
Accessoires
Fourniture
joints d’étanchéité: 1, PTFE
Remarques
Remarques
Pour réaliser l'étanchéité, vous pouvez utiliser du joint PTFE fourni.
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A; Longueur de câble max.: 100 m