You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. SF3407

Stromingssensor voor aansluiting op verwerkingselektronica

SF3407

SFN12AAC

Stromingssensor voor aansluiting op verwerkingselektronica

SF3407

SFN12AAC

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: SF5800 + E40127 Productvergelijking: SF3407 / SF5800 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Producteigenschappen
Procesaansluiting 1/2" NPT
Toepassingsgebied
Media Vloeibare media; agressieve media
Mediumtemperatuur [°C] -25...80
Drukbestendigheid [bar] 5
Vloeibare media
Mediumtemperatuur [°C] -25...80
Elektrische eigenschappen
Aansluiting aan verwerkingselektronica VS 0200
Meet- / instelbereik
Vloeibare media
Instelbereik [cm/s] 0...60
Grootste gevoeligheid [cm/s] 0...20
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Temperatuurgradiënt [K/min] 15
Reactietijden
Reactietijd [s] 2...20
Vloeibare media
Reactietijd [s] 2...20
Omgevingsvariabelen
Beschermklasse IP 67
Mechanische eigenschappen
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Materialen PTFE
Materiaal dat in contact komt met het medium PTFE
Procesaansluiting 1/2" NPT
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Kabel: 6 m, PUR; Max. kabellengte: 100 m; 5 x 0,34 mm²