You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. SF3407

Capteur de débit pour raccordement à un boîtier de contrôle

SF3407

SFN12AAC

Capteur de débit pour raccordement à un boîtier de contrôle

SF3407

SFN12AAC

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: SF5800 + E40127 Comparaison de produits: SF3407 / SF5800 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
Caractéristiques du produit
Raccord process 1/2" NPT
Application
Fluides Liquides; milieux agressifs
Température du fluide [°C] -25...80
Tenue en pression [bar] 5
Liquides
Température du fluide [°C] -25...80
Données électriques
Raccordement au boîtier de contrôle VS 0200
Etendue de mesure / plage de réglage
Liquides
Plage de réglage [cm/s] 0...60
Meilleure sensibilité [cm/s] 0...20
Exactitude / déviations
Gradient de température [K/min] 15
Temps de réponse
Temps de réponse [s] 2...20
Liquides
Temps de réponse [s] 2...20
Conditions d'utilisation
Indice de protection IP 67
Données mécaniques
Boîtier boîtier fileté
Matières PTFE
Matières en contact avec le fluide PTFE
Raccord process 1/2" NPT
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 6 m, PUR; Longueur de câble max.: 100 m; 5 x 0,34 mm²