You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. SF0515

Stromingssensor voor aansluiting op verwerkingselektronica

SF0515

SFR12ABB/US

Stromingssensor voor aansluiting op verwerkingselektronica

SF0515

SFR12ABB/US

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: SF6200 + E40160 Productvergelijking: SF0515 / SF6200 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Producteigenschappen
Procesaansluiting G 1/2 buitendraad
Toepassingsgebied
Applicatie hoge temperatuurbereiken
Media Vloeibare media; Gasvormige media
Mediumtemperatuur [°C] -25...80
Drukbestendigheid [bar] 30
Vloeibare media
Applicatie hoge temperatuurbereiken
Mediumtemperatuur [°C] -25...80
Gasvormige media
Mediumtemperatuur [°C] -25...80
Elektrische eigenschappen
Aansluiting aan verwerkingselektronica VS 0200
Meet- / instelbereik
Vloeibare media
Instelbereik [cm/s] 3...300
Grootste gevoeligheid [cm/s] 3...60
Gasvormige media
Instelbereik [cm/s] 200...2000
Grootste gevoeligheid [cm/s] 200...800
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Temperatuurgradiënt [K/min] 15
Reactietijden
Reactietijd [s] 1...10
Vloeibare media
Reactietijd [s] 1...10
Gasvormige media
Reactietijd [s] 1...10
Omgevingsvariabelen
Beschermklasse IP 67
Mechanische eigenschappen
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Materialen 1.4571 (roestvast staal / 316Ti)
Materiaal dat in contact komt met het medium 1.4571 (roestvast staal / 316Ti)
Procesaansluiting G 1/2 buitendraad
Toebehoren
Leveringsomvang
afdichtingen: 2 x AMF 30
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Connector: 1 x M12; codering: A; Max. kabellengte: 100 m